Publique sus productos
D-Code Asiento de inodoro Blanco brillante - 002819
D-Code Asiento de inodoro Blanco brillante - 002819
    DURAVIT AG

    D-Code Asiento de inodoro Blanco brillante - 002819

    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • El asiento y la tapa del inodoro pueden extraerse fácilmente con un solo movimiento, sin el uso de herramientas o botones, para una limpieza rápida y fácil de la cerámica y el asiento.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Asiento de inodoro, Blanco brillante, Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, Color de las bisagras: Acero inoxidable – 0028190000 Duravit D-Code Asiento de inodoro, Blanco brillante, Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, Color de las bisagras: Acero inoxidable – 0028190021
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)41
    • Ancho (mm)374
    • Profundidad (mm)433
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioDuroplast
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat