Publique sus productos
D-Code Toallero Cromado - 009924
D-Code Toallero Cromado - 009924
D-Code Toallero Cromado - 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Toallero Cromado - 009924

    • Instalación mural
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una horquilla
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Toallero, Cromado, Material: Latón, Cantidad de brazos: 1, Incl. material de fijación: Sí, Apto para Set de fijación mural - 0099241000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-towel-rail-009924
    • Familia de productoBathtubs & Wellbeing
    • Grupo de productoswash area accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)48
    • Ancho (mm)648
    • Profundidad (mm)80
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Peso Neto (kg)0.69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings