Publique sus productos
D-Code Urinario Blanco Brillante - 082830
D-Code Urinario Blanco Brillante - 082830
D-Code Urinario Blanco Brillante - 082830
    DURAVIT AG

    D-Code Urinario Blanco Brillante - 082830

    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • El chorro del jet garantiza un lavado perfecto e higiénico de la superficie a pesar del bajo consumo de agua
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: superior, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, Incl. bloqueo de olores, Incl. dispersor, Dimensiones de la toma de agua: 1/2" - 0828300000 Duravit D-Code Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: superior, Mosca, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, Incl. bloqueo de olores, Incl. dispersor, Dimensiones de la toma de agua: 1/2" - 0828300007
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-urinal-082830
    • Familia de productoBathtubs & Wellbeing
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)305
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)14.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures