Publique sus productos
D-Neo Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700486
D-Neo Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700486
D-Neo Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700486
D-Neo Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700486
D-Neo Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700486
    DURAVIT AG

    D-Neo Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700486

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • La válvula puede cerrarse y abrirse con solo presionar un dedo, lo que facilita que el agua se retenga o drene
    • Panel sin juntas, como si fuera de una sola pieza
    • Superficie antideslizante para una pisada segura al ducharse (clase B de resistencia al deslizamiento)
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Bañera, Ovalada, Tipo de montaje: Exento/a, Faldón integrado, Blanco Mate, Fundición mineral, DuroCast Plus, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Bastidor incl., Posición del desagüe: Centro, Capacidad: 295 l, Profundidad interior: 450 mm - 700486000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-bathtub-700486
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)475
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)106
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures