Publique sus productos
D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido  - DE4261
DURAVIT AG

D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido - DE4261

  • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
  • Cómodo mecanismo de cierre amortiguado: mecanismo de cierre automático suave para un cierre cuidadoso de los cajones
  • El cajón, completamente extensible y con gran capacidad de carga, ofrece mucho espacio de práctico almacenamiento
  • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
  • Una manilla
  • Viene completamente montado y ajustado
Especificaciones
  • Duravit D-Neo Mueble bajo lavabo suspendido, Número de cajones grandes: 1, Blanco Mate, Decoración, Tirador Negro diamante, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, Artículos necesarios: Lavabo ME by Starck # 233663 - DE426101818
Especificaciones técnicas
  • Referenciad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4261
  • Familia de productoD-Neo
  • Grupo de productosVanity unit wall-mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)462
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings