Publique sus productos
D-Neo Bañeras de hidromasaje Blanco - 760479
D-Neo Bañeras de hidromasaje Blanco - 760479
D-Neo Bañeras de hidromasaje Blanco - 760479
D-Neo Bañeras de hidromasaje Blanco - 760479
D-Neo Bañeras de hidromasaje Blanco - 760479
D-Neo Bañeras de hidromasaje Blanco - 760479
    DURAVIT AG

    D-Neo Bañeras de hidromasaje Blanco - 760479

    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Bañeras de hidromasaje, Rectangular, Jet Project, 1700x750 mm, Empotrado, Blanco, Acrílico sanitario, Cantidad de inclinaciones dorsales: 1, Bastidor incl., Incl. vaciador automático y rebosadero, Posición del desagüe: Zona plantar, Posición del rebosadero: Zona plantar, Capacidad: 160 l, Profundidad interior: 465 mm, 50 Hz - 760479000JP1000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-whirltubs-760479
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosWhirltubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)485
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_99
    • Descripción Uniclass 2015Whirlpool baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 17 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWhirlpool Tubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures