Publique sus productos
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido - 003101

    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Viene parcialmente montado
    Especificaciones
    • Duravit DuraSquare Consola metálica, Cromado Pulido, Tipo de montaje: Al suelo, Montaje debajo de lavabo, De altura ajustable: 50 mm, Incl. material de fijación: Sí, reversible: Sí, incl. toallero: Sí - 0031011000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurasquare-metal-console-003101
    • Familia de productoDuraSquare
    • Grupo de productosbathroom sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)665
    • Profundidad (mm)451
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings