Publique sus productos
DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701
DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701
DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701
DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701
DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701
DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701
DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701
    DURAVIT AG

    DuraStyle Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 215701

    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 5 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Inodoro de una pieza, 715 mm, Alargado, Blanco brillante, Doble descarga, Cantidad agua de descarga: 5 / 3,5 l, Jet sifón, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Vertical, Posición del accionamiento de la cisterna: superior, Distancia de la pared posterior/salida: 305 mm – 2157010083
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)725
    • Ancho (mm)385
    • Profundidad (mm)715
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet