Publique sus productos
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 705 mm - 215609
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 705 mm - 215609
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 705 mm - 215609
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 705 mm - 215609
DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 705 mm - 215609
    DURAVIT AG

    DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo Blanco Brillante 705 mm - 215609

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Para lavabo sobre encimera
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 170 - 220 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 190 mm - 2156090000 Duravit DuraStyle Inodoro de pie para tanque bajo, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, incl. cisterna: No, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Wondergliss, Para tanque bajo, Longitud ajustable, Incl. material de fijación, Dimensiones de salida para codo conexión salida vertical: 170 - 220 mm, Dimensiones de salida para surtido conexión opción vertical/horizontal: 70 - 190 mm - 21560900001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-toilet-close-coupled-215609
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosToilet close-coupled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)41.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste