Publique sus productos
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280431
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280431
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280431
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280431
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280431
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280431

    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Unidad de control electrónico para lavado sin contacto y completamente automático
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Urinario electrónico, Blanco Brillante, Control electrónico: Conexión con pila, Canal de lavado: Abierto, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, incl. control eléctrico - 2804310000 Duravit DuraStyle Urinario electrónico, Blanco Brillante, Control electrónico: Conexión con pila, Canal de lavado: Abierto, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Incl. material de fijación, Wondergliss, Salida: Horizontal, Salida oculta, incl. control eléctrico - 28043100001 Duravit DuraStyle Urinario electrónico, Blanco Brillante, Control electrónico: Conexión con pila, Canal de lavado: Abierto, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Mosca, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, incl. control eléctrico - 2804310007
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-urinal-280431
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)17.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures