Publique sus productos
DuraStyle Urinario - 280530
DuraStyle Urinario - 280530
DuraStyle Urinario - 280530
DuraStyle Urinario - 280530
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinario - 280530

    Traducido por Google,

    • Conjunto de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación en pared
    • Sin agua: la membrana de la manguera integrada en el desagüe solo se abre cuando la orina fluye a través de él y luego se cierra automáticamente, evitando así los olores.
    • Sin borde de descarga para una limpieza particularmente fácil

    Especificaciones
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 2805300000
      • Duravit DuraStyle Waterless urinal, White High Gloss, waterless, Target fly, Incl. mounting material – 2808300007
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 28053000071
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-urinal-280530
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)340
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)15.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures