Publique sus productos
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280631
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280631
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280631
DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280631
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinario electrónico Blanco Brillante - 280631

    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • El chorro del jet garantiza un lavado perfecto e higiénico de la superficie a pesar del bajo consumo de agua
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Unidad de control electrónico para lavado sin contacto y completamente automático
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Urinario electrónico, Blanco Brillante, Control electrónico: Conexión con pila, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: Posterior, Entrada oculta, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, incl. control eléctrico, Incl. bloqueo de olores, Incl. dispersor - 2806310000 Duravit DuraStyle Urinario electrónico, Blanco Brillante, Control electrónico: Conexión con pila, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: Posterior, Entrada oculta, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Wondergliss, Salida: Horizontal, Salida oculta, incl. control eléctrico, Incl. bloqueo de olores, Incl. dispersor - 28063100001 Duravit DuraStyle Urinario electrónico, Blanco Brillante, Control electrónico: Conexión con pila, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: Posterior, Mosca, Entrada oculta, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, incl. control eléctrico, Incl. bloqueo de olores, Incl. dispersor - 2806310007 Duravit DuraStyle Urinario electrónico, Blanco Brillante, Control electrónico: Conexión con pila, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: Posterior, Mosca, Entrada oculta, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Wondergliss, Salida: Horizontal, Salida oculta, incl. control eléctrico, Incl. bloqueo de olores, Incl. dispersor - 28063100071
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-urinal-280631
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)16.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures