Publique sus productos
DuraStyle Urinario - 280730
DuraStyle Urinario - 280730
DuraStyle Urinario - 280730
DuraStyle Urinario - 280730
    DURAVIT AG

    DuraStyle Urinario - 280730

    Traducido por Google,

    • Conjunto de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Borde de descarga abierto Duravit Rimless® con flujo de agua dinámico: resultados de descarga perfectamente higiénicos, incluso con pequeñas cantidades de agua
    • La cerámica supersuave totalmente esmaltada evita la formación de gérmenes y depósitos.
    • Descarga higiénica sin rociado excesivo
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Agua de descarga mínima requerida: solo 1 litro
    • La boquilla de chorro garantiza un lavado perfecto e higiénico de la superficie a pesar del bajo consumo de agua
    • Entrada visible
    • Instalación en pared

    Especificaciones
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2807300000
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28073000001
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. intake set, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 2807300007
      • Duravit DuraStyle Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. intake set, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet, Incl. air trap, Incl. jet nozzle - 28073000071
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-urinal-280730
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)340
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)13.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures