Publique sus productos
DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante 615 mm - 037462
DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante 615 mm - 037462
DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante 615 mm - 037462
    DURAVIT AG

    DuraStyle Lavabo empotrado Blanco Brillante 615 mm - 037462

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 615x495 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde arriba - 0374620000 Duravit DuraStyle Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 615x495 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde arriba, Wondergliss - 03746200001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-vanity-basin-037462
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosVanity basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)615
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures