Publique sus productos
Duravit DuraStyle Consola de madera, Cuadrado - DS9883
DURAVIT AG

Duravit DuraStyle Consola de madera, Cuadrado - DS9883

3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
  • Un estante, de tamaño perfecto para guardar accesorios del baño
Especificaciones
  • Duravit DuraStyle Consola de madera, Cuadrado, Ajuste de altura integrado: No, incl. toallero: Sí, Color de las patas: Roble europeo, Madera maciza, acabado de la repisa: Gris cemento, Aglomerado de tres capas altamente compactado - DS988300776
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDuraStyle-Wooden-frame--940x440x805-mm-DS9883
  • Familia de productoVanity units
  • Grupo de productosWooden frame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)805
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniClass Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings