Publique sus productos
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2 - WD5003

    • Descarga higiénica ajustable individualmente para un lavado óptimo, incluso en la ausencia
    • Función de luz nocturna: la iluminación garantiza una orientación adecuada y seguridad en la oscuridad, sin interrumpir el descanso del cuerpo con una luz demasiado intensa
    Especificaciones
    • Duravit DuraSystem Pulsador electrónico para inodoro A2, Conexión a red, Cristal, Blanco , Doble descarga, Accionamiento del lavado: Controlado/a por infrarrojos, Tecnología del accionamiento del lavado: Automático/a, Sin contacto, Manual, Con pulsar un botón, Tipo de montaje: Sobrepuesto, Incl. marco de montaje, Incluye kit de montaje - WD5003012000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • Familia de productoActuator plates
    • Grupo de productosElectronic flush plate for WC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)157
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures