Publique sus productos
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1 - WD5001

    • Doble descarga que ahorra agua: pueden seleccionarse descargas pequeñas o grandes según sea necesario
    Especificaciones
    • Duravit DuraSystem Pulsador manual para inodoro A1, Material sintético, Blanco , Doble descarga, Accionamiento del lavado: Manual, Tecnología del accionamiento del lavado: Manual, Tipo de montaje: Sobrepuesto, Empotrado, Incl. marco de montaje, Incluye kit de montaje, Incl. varilla pulsadora - WD5001011000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuraSystem-Mechanical-flush-plate-for-WC--217x10x147-mm-WD5001
    • Familia de productoActuator plates
    • Grupo de productosMechanical flush plate for WC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)217
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures