Publique sus productos
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Inodoro de una pieza Blanco brillante 715 mm - 219501

    • Apta para soluciones sin barreras
    • Descarga simple
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,8 litros
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Inodoro de una pieza, 715 mm, Alargado, Blanco brillante, Single Flush, Cantidad agua de descarga: 4,8 l, Jet sifón, Canal de lavado: rimless, Salida: Vertical, Posición del accionamiento de la cisterna: Izquierda, Distancia de la pared posterior/salida: 305 mm – 2195010002
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaduravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)715
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)41.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet