Publique sus productos
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Asiento de inodoro Blanco - 006451

    Traducido por Google,
    • Instalación directa
    • Fabricado con Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • El asiento y la tapa del inodoro se pueden quitar fácilmente con un solo movimiento, sin el uso de herramientas o botones, para una limpieza rápida y fácil de la cerámica y el asiento.
    Especificaciones
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0064510000
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, Anthracite Matt, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Anthracite, Wrap over - 0064511300
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHappy-D2-Toilet-seat-359x430x43-mm-006451
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)359
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalDuroplast
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enBulgaria
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings