Publique sus productos
L-Cube Espejo  reflejado, Blanco aluminio Mate - LC7376
L-Cube Espejo  reflejado, Blanco aluminio Mate - LC7376
L-Cube Espejo  reflejado, Blanco aluminio Mate - LC7376
L-Cube Espejo  reflejado, Blanco aluminio Mate - LC7376
    DURAVIT AG

    L-Cube Espejo reflejado, Blanco aluminio Mate - LC7376

    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Clase de eficiencia energética: D
    • Duración luz LED: 30.000 horas
    • Iluminación LED de larga duración y bajo consumo
    • Iluminación circular perimetral
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Luz blanca natural
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Nota: la iluminación no puede reemplazarse
    • Temperatura luz máx.: 3500 K
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit L-Cube Espejo, Blanco aluminio Mate, Versión: Sensor, Medios de iluminación: LED Campo lumínico circular perimetral, 24 W, Activación de la iluminación: Interruptor - Sensor inferior, Centro, 3500 K, Función de regulación de intensidad: Integrado/a, Vida útil de medios de iluminación: > 30000 h, Medios de iluminación intercambiables: No, Clase de eficiencia energética D – LC7376000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referencial-cube-mirror-mirrored-white-aluminum-matt-lc7376
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de productosMirror / Mirror cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)67
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)8.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror