Publique sus productos
Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015
Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015
Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015
Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015
Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015
Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015
Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Bidé suspendido - 229015

    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Sistema de montaje Durafix patentado: conjunto de montaje oculto fabricado en metal, especialmente rápido y fácil de instalar, y completamente invisible
    • Versión compacta: profundidad reducida como solución ideal para espacios pequeños
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Bidé suspendido, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Fijación oculta, Incl. material de fijación - 2290150000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-bidet-wall-mounted-compact-229015
    • Familia de productoBidet
    • Grupo de productosWall-mounted bidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures