Publique sus productos
Duravit ME by Starck Lavamanos - 071740
Duravit ME by Starck Lavamanos - 071740
Duravit ME by Starck Lavamanos - 071740
Duravit ME by Starck Lavamanos - 071740
Duravit ME by Starck Lavamanos - 071740
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck Lavamanos - 071740

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Ahorro de espacio: debido a su pequeño tamaño, es ideal para baños pequeños o de cortesía.
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Lavamanos, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Izquierda, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 derecha, Rebosadero: No, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 400 mm - 0717400000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaME-by-Starck-Hand-sink-400-mm-071740
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosHand sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures