Publique sus productos
ME by Starck Lavamanos rinconero Blanco Brillante 435 mm - 072243
ME by Starck Lavamanos rinconero Blanco Brillante 435 mm - 072243
ME by Starck Lavamanos rinconero Blanco Brillante 435 mm - 072243
ME by Starck Lavamanos rinconero Blanco Brillante 435 mm - 072243
    DURAVIT AG

    ME by Starck Lavamanos rinconero Blanco Brillante 435 mm - 072243

    4.5 de 5 estrellas4.5(18 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Lavamanos rinconero, Blanco Brillante, Semicircular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 435 mm - 0722430000 Duravit ME by Starck Lavamanos rinconero, Blanco Brillante, Semicircular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Wondergliss, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 435 mm - 07224300001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-handrinse-basin-corner-model-072243
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosHandrinse basin corner model
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures