Publique sus productos
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
    DURAVIT AG

    ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301

    Traducido por Google,
    • Borde de descarga abierto Duravit Rimless® con flujo de agua dinámico: resultados de descarga perfectamente higiénicos, incluso con pequeñas cantidades de agua.
    • instalación de pie
    • La cerámica totalmente esmaltada y súper lisa evita la formación de gérmenes y depósitos.
    • Descarga higiénica sin pulverización excesiva
    • Gran volumen de agua de descarga: 5 litros
    • Fabricado con cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto y resistente a los arañazos, con un alto grado de dureza y una superficie higiénica y fácil de limpiar.
    • Doble descarga con ahorro de agua: se puede seleccionar una descarga corta o larga según sea necesario.

    Especificaciones
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010001
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010085
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, HygieneGlaze, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 "- 2173012001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-one-piece-toilet-duravit-rimless-217301
    • Familia de productoME by Starck
    • Grupo de productosOne-piece toilet Duravit Rimless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2878
    • Ancho (pulgadas)1538
    • Profundidad (pulgadas)2834
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)121.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste