Publique sus productos
ME by Starck Semipedestal Blanco Brillante - 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Semipedestal Blanco Brillante - 085841

  • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
  • Instalación mural
Especificaciones
  • Duravit ME by Starck Semipedestal, Blanco Brillante, Tipo de montaje: Suspendido, Incl. material de fijación - 0858410000 Duravit ME by Starck Semipedestal, Blanco Brillante, Wondergliss, Tipo de montaje: Suspendido, Incl. material de fijación - 08584100001
Especificaciones técnicas
  • Referenciame-by-starck-siphon-cover-085841
  • Familia de productoME by Starck
  • Grupo de productosSiphon cover
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)165
Links
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)5.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniClass Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures