Publique sus productos
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Asiento de inodoro Blanco - 002009

    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    Especificaciones
    • Duravit ME by Starck Asiento de inodoro, Blanco brillante, Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, Color de las bisagras: Acero inoxidable, Envolvente – 0020090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciame-by-starck-toilet-seat-white-002009
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)374
    • Profundidad (mm)458
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioDuroplast
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat