Publique sus productos
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216301
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216301
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216301
P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216301
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Inodoro de pie para tanque bajo Blanco brillante 650 mm - 216301

    Traducido por Google,
    4,5 l|rimless|Hong Kong - versión|modelo lavable|(sin cisterna)
    Especificaciones
      • 2163010000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, vertical outlet, HongKong
      • 2163012000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,HongKong,HyG 21630100001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,WG,HongKong
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216301
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)380
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)32.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste