Publique sus productos
P3 Comforts Inodoro de dos piezas Blanco brillante 710 mm - 216801
P3 Comforts Inodoro de dos piezas Blanco brillante 710 mm - 216801
P3 Comforts Inodoro de dos piezas Blanco brillante 710 mm - 216801
P3 Comforts Inodoro de dos piezas Blanco brillante 710 mm - 216801
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Inodoro de dos piezas Blanco brillante 710 mm - 216801

    Traducido por Google,
    Versión EE. UU.|alargada con acción de chorro sifónico|305 mm/12" empotrable|salida vertical
    Especificaciones
      • 2168010000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168012000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168010085: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF, siphonic jet, elongated, HET
      • 2168012085: Two-Piece toilet P3 Comforts white Singlefl.Siphon Jet,elong.,HET,HyG
      • 21680100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG
      • 21680100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF,siphonic jet,elongated,HET,WG
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-two-piece-toilet-216801
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosTwo-piece toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)710
    • Profundidad (mm)380
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)45.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste