Publique sus productos
P3 Comforts Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 037755
P3 Comforts Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 037755
P3 Comforts Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 037755
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 037755

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    • 1 lavabo
    • 1 área de lavado
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Apto para instalar con muebles.
    • Superficie repelente al agua para una limpieza particularmente fácil: la suciedad y la cal no se adhieren a la superficie lisa y los residuos se eliminan más fácilmente con solo agua (WonderGliss)
    • sin rebosadero

    Especificaciones
      • Duravit P3 Comforts Vanity washbasin, counter top, width/length: 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 510 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03775500001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-comforts-vanity-basin-037755
    • Familia de productoP3 Comforts
    • Grupo de productosVanity basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures