Publique sus productos
SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012
SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012
SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012
SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012
SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012
SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012
SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012
    DURAVIT AG

    SensoWash Classic Asiento de lavado Blanco - 613000012

    • Calentador de chorro continuo que ahorra recursos: el agua de la ducha solo se calienta según sea necesario, pero siempre en la cantidad requerida
    • Con calefacción de asiento: la temperatura del asiento del inodoro puede regularse individualmente
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Cómoda función de lavado con movimiento del jet hacia adelante y hacia atrás, puede modificarse mientras se usa el lavado general o el femenino
    • El sensor del asiento evita la puesta en marcha involuntaria de las funciones de lavado
    • Especialmente desarrollado para las mujeres, Ladywash garantiza una limpieza agradable con un suave chorro de agua.
    • Fabricado en Termoplástico de larga duración: plástico resistente, dimensionalmente estable y de fácil cuidado
    • Función de luz nocturna: la iluminación garantiza una orientación adecuada y seguridad en la oscuridad, sin interrumpir el descanso del cuerpo con una luz demasiado intensa
    • Intensidad del chorro de ducha ajustable en tres etapas
    • La barra de lavado y el jet se limpian automáticamente antes y después de cada uso para una máxima higiene
    • La temperatura del agua de la ducha puede ajustarse en cuatro pasos
    • Lavado general para una limpieza agradable y segura
    • Mando a distancia con botones retroiluminados
    • Posición de la barra de ducha ajustable individualmente en cinco pasos
    • Rociador superior desmontable
    • Secador de aire caliente para un secado suave y cuidadoso después de usar las funciones delavado
    • Temperatura del secador de aire caliente ajustable en cuatro niveles
    Especificaciones
    • Duravit SensoWash Classic Asiento de lavado, Series de coincidencias ME by Starck, Starck 2, Starck 3, Darling New, Bento Starck Box, Blanco, Cierre amortiguado, Tipo de material del asiento: Resina termoplástica, Tipo de material de la tapa: Resina termoplástica, Caudal del secador de pelo: 12 m³/h, Niveles de aire caliente del secador de pelo regulables: 4 niveles, Niveles de posición del caño de lavado ajustables: 5 niveles, Niveles de intensidad del chorro de ducha regulables: 3 niveles, Niveles de temperatura del chorro de ducha regulables: 4 niveles, Niveles de posición del caño de lavado ajustables: 5 niveles, Ducha para posaderas, Ducha femenina, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Secador de aire caliente, Calefacción del asiento, Tipo de manejo: Mando a distancia, App, Cantidad de perfiles de usuario programables: 4, Absorción de olores, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Función descalcificadora, Modo de bajo consumo: Regulable, Vaciado automático (cuando no se usa), Tensión de alimentación: 220 - 240 V, Frecuencia: 50 Hz, Luz nocturna - 613000012000300
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasensowash-classic-shower-toilet-seat-white-613000012
    • Familia de productoShower toilets
    • Grupo de productosShower toilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010025
    • Nombre ETIMShower/toilet seat