Publique sus productos
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet Cromado brillante - UV0640001
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet Cromado brillante - UV0640001
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet Cromado brillante - UV0640001
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet Cromado brillante - UV0640001
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet Cromado brillante - UV0640001
    DURAVIT AG

    Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet Cromado brillante - UV0640001

    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Duchas & Accessorios Teleducha tubular, Lluvia, Cromado, Caudal (3 bar): 17 l/min, Dimensiones de la toma de agua: 1/2", Boquillas de silicona – UV0640001010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashowers-accessoires-stick-hand-shower-1jet-chrome-high-gloss-uv0640001
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosHand shower set
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25.5
    • Ancho (mm)197
    • Profundidad (mm)25
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)0.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower