Publique sus productos
Soleil by Starck Lavabo empotrado Blanco brillante 525 mm - 039749
Soleil by Starck Lavabo empotrado Blanco brillante 525 mm - 039749
Soleil by Starck Lavabo empotrado Blanco brillante 525 mm - 039749
Soleil by Starck Lavabo empotrado Blanco brillante 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Lavabo empotrado Blanco brillante 525 mm - 039749

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Empotrado desde abajo
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Soleil by Starck Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 525x405 mm, Blanco brillante, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde abajo, Incl. fijación para lavabo empotrado en madera – 0397490060
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)525
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)8.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin