Publique sus productos
Duravit Starck 2 Lavabo sobre encimera - 232144
Duravit Starck 2 Lavabo sobre encimera - 232144
Duravit Starck 2 Lavabo sobre encimera - 232144
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 2 Lavabo sobre encimera - 232144

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Starck 2 Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, Ovalada, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: No, Rectificado, 435 mm - 2321440000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-2-Washbowl-435-mm-232144
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)435
    • Profundidad (mm)395
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures