Publique sus productos
Starck 3 Bidé de pie Blanco brillante - 224560
Starck 3 Bidé de pie Blanco brillante - 224560
Starck 3 Bidé de pie Blanco brillante - 224560
Starck 3 Bidé de pie Blanco brillante - 224560
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidé de pie Blanco brillante - 224560

    Traducido por Google,

    • 1 área de lavado
    • Instalación de pie
    • Ideal para grifos de un solo orificio.
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Con cubierta de grifo
    • con rebosadero

    Especificaciones
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2245600000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 560 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22456000001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-bidet-floor-standing-for-undershower-224560
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosBidet floor standing for Undershower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)360
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste