Publique sus productos
Duravit Starck 3 Inodoro de pie - 216501
Duravit Starck 3 Inodoro de pie - 216501
Duravit Starck 3 Inodoro de pie - 216501
Duravit Starck 3 Inodoro de pie - 216501
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 3 Inodoro de pie - 216501

    4.3 de 5 estrellas4.3(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    1,28 gpf (4,8 lpf)|versión EE. UU.|entrada visible|alargada con acción de chorro sifónico|altura cómoda (419 mm/ 16,5")|boquilla de entrada de 1 1/2" incluida|salida vertical
    Especificaciones
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-toilet-floor-standing-216501
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosToilet floor standing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)370
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText