Publique sus productos
Duravit Starck 3 Urinario - 082135
Duravit Starck 3 Urinario - 082135
Duravit Starck 3 Urinario - 082135
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 3 Urinario - 082135

    • Descarga mínima necesaria: solo 1,9 litros
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Entrada oculta, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta - 0821350000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-3-Urinal-082135
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)575
    • Ancho (mm)330
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures