Publique sus productos
Duravit Starck 3 Urinario - 082235
Duravit Starck 3 Urinario - 082235
Duravit Starck 3 Urinario - 082235
    DURAVIT AG

    Duravit Starck 3 Urinario - 082235

    Traducido por Google,

    • El borde de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociado excesivo y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • De cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Agua de descarga mínima requerida: solo 1 litro
    • Entrada visible
    • Instalación en pared

    Especificaciones
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350000
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 08223500001
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 0822350007
      • Duravit Starck 3 Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Closed, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material, WonderGliss, Outlet drain: horizontal, vertical, Concealed outlet - 08223500071
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-urinal-082235
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)330
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures