Publique sus productos
Starck 3 Urinario Blanco Brillante - 082625
Starck 3 Urinario Blanco Brillante - 082625
Starck 3 Urinario Blanco Brillante - 082625
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinario Blanco Brillante - 082625

    3.9 de 5 estrellas3.9(10 reseñas)
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • El chorro del jet garantiza un lavado perfecto e higiénico de la superficie a pesar del bajo consumo de agua
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Incluye válvula no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Instalación mural
    • Válvula de desagüe sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    Especificaciones
    • Duravit Starck 3 Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: superior, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, Incl. dispersor, Dimensiones de la toma de agua: 1/2" - 0826250000 Duravit Starck 3 Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Dispersor, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Posición de la alimentación: superior, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Wondergliss, Salida: Horizontal, Salida oculta, Incl. dispersor, Dimensiones de la toma de agua: 1/2" - 08262500001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastarck-3-urinal-082625
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures