Publique sus productos
Duravit Starck Bañera, Rectangular - 700341
Duravit Starck Bañera, Rectangular - 700341
Duravit Starck Bañera, Rectangular - 700341
Duravit Starck Bañera, Rectangular - 700341
Duravit Starck Bañera, Rectangular - 700341
    DURAVIT AG

    Duravit Starck Bañera, Rectangular - 700341

    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • El reposacabezas moldeado ofrece un soporte perfecto para la cabeza, con una cómoda posición reclinada
    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • Ofrece espacio suficiente para dos personas
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Starck Bañera, Rectangular, Tipo de montaje: Empotrado, Blanco, Acrílico sanitario, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Bastidor incl., Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 309 l, Profundidad interior: 460 mm, Altura con el faldón: 600 mm - 700341000000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStarck-Bathtub-2000x1000-mm-700341
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures