Publique sus productos
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet MinusFlow Cromado brillante - UV0642002
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet MinusFlow Cromado brillante - UV0642002
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet MinusFlow Cromado brillante - UV0642002
Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet MinusFlow Cromado brillante - UV0642002
    DURAVIT AG

    Duchas & Accessorios Teleducha tubular 1jet MinusFlow Cromado brillante - UV0642002

    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Duchas & Accessorios Teleducha tubular, MinusFlow, Lluvia, Cromado, Caudal (3 bar): 9 l/min, Boquillas de silicona - UV0642002010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastick-hand-shower-1jet-minusflow-uv0642002
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosStick hand shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)23
    • Ancho (mm)212
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers