Publique sus productos
Duravit Tempano Plato de ducha, Rectangular - 720192
Duravit Tempano Plato de ducha, Rectangular - 720192
Duravit Tempano Plato de ducha, Rectangular - 720192
Duravit Tempano Plato de ducha, Rectangular - 720192
Duravit Tempano Plato de ducha, Rectangular - 720192
    DURAVIT AG

    Duravit Tempano Plato de ducha, Rectangular - 720192

    • Collar de sellado ensamblado para un sellado seguro y fácil del plato de ducha
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    Especificaciones
    • Duravit Tempano Plato de ducha, Rectangular, Blanco, Acrílico sanitario, Manguito estanco premontado, Posición del desagüe: Lateral, Altura: 40 mm - 720192000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatempano-rectangular-shower-tray-720192
    • Familia de productoTempano
    • Grupo de productosshower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)22.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha