Publique sus productos
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720190
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720190
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720190
Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720190
    DURAVIT AG

    Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado - 720190

    • Collar de sellado ensamblado para un sellado seguro y fácil del plato de ducha
    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    Especificaciones
    • Duravit Tempano Plato de ducha, Cuadrado, Blanco, Acrílico sanitario, Manguito estanco premontado, Posición del desagüe: Lateral, Altura: 45 mm - 720190000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatempano-square-shower-tray-720190
    • Familia de productoTempano
    • Grupo de productosshower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)41.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha