Publique sus productos
Urinario Jim Blanco Brillante - 085035
Urinario Jim Blanco Brillante - 085035
Urinario Jim Blanco Brillante - 085035
    DURAVIT AG

    Urinario Jim Blanco Brillante - 085035

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: superior, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, Dimensiones de la toma de agua: 1/2" - 0850350000 Duravit Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: superior, Mosca, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Salida oculta, Dimensiones de la toma de agua: 1/2" - 0850350007
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaurinals-urinal-jim-085035
    • Familia de productoUrinals
    • Grupo de productosUrinal Jim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)345
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures