Publique sus productos
Viu Bidé suspendido Blanco brillante 570 mm - 229215
Viu Bidé suspendido Blanco brillante 570 mm - 229215
Viu Bidé suspendido Blanco brillante 570 mm - 229215
Viu Bidé suspendido Blanco brillante 570 mm - 229215
Viu Bidé suspendido Blanco brillante 570 mm - 229215
    DURAVIT AG

    Viu Bidé suspendido Blanco brillante 570 mm - 229215

    • 1 zona de aseo
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Sistema de montaje Durafix patentado: conjunto de montaje oculto fabricado en metal, especialmente rápido y fácil de instalar, y completamente invisible
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Viu Bidé suspendido, Blanco brillante, Plataforma para grifería: Sí, Número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero: Sí, Fijación oculta, Incl. válvula excéntrica, Incl. material de fijación – 2292150000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosBidets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)305
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet