Publique sus productos
Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309
Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309
Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309
Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309
Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309
Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309
Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309
    DURAVIT AG

    Viu Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 257309

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Sistema de montaje Durafix patentado: conjunto de montaje oculto fabricado en metal, especialmente rápido y fácil de instalar, y completamente invisible
    • Versión compacta: profundidad reducida como solución ideal para espacios pequeños
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit Viu Inodoro suspendido, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal, Fijación oculta - 2573090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviu-wall-mounted-toilet-257309
    • Familia de productoViu
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste