Publique sus productos
White Tulip Bañera Blanco 1400x1400 mm - 700470
White Tulip Bañera Blanco 1400x1400 mm - 700470
White Tulip Bañera Blanco 1400x1400 mm - 700470
White Tulip Bañera Blanco 1400x1400 mm - 700470
White Tulip Bañera Blanco 1400x1400 mm - 700470
White Tulip Bañera Blanco 1400x1400 mm - 700470
    DURAVIT AG

    White Tulip Bañera Blanco 1400x1400 mm - 700470

    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Bañera, Redondo/a, Tipo de montaje: Exento/a, Faldón acrílico integrado, Blanco, Acrílico sanitario, Cantidad de inclinaciones dorsales: 1 perimetral, Bastidor incl., Incl. vaciador automático y rebosadero, Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 330 l, Profundidad interior: 480 mm - 700470000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-bathtub-700470
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)630
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)73.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures