Publique sus productos
White Tulip Mueble bajo lavabo al suelo Blanco Satén mate - wt4239
White Tulip Mueble bajo lavabo al suelo Blanco Satén mate - wt4239
White Tulip Mueble bajo lavabo al suelo Blanco Satén mate - wt4239
    DURAVIT AG

    White Tulip Mueble bajo lavabo al suelo Blanco Satén mate - wt4239

    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Dos estantes, de tamaño perfecto para guardar accesorios del baño
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Sin tirador para un frente liso
    • Tres compartimentos abiertos ofrecen una moderna solución de almacenamiento
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Mueble bajo lavabo al suelo, Blanco Satén mate, Lacado, Número de compartimentos abiertos: 3, Sin tirador, Artículos necesarios: Lavabo White Tulip # 236550 - WT423903636
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-floor-standing-vanity-unit-wt4239
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosVanity units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)751
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings