Publique sus productos
White Tulip Armario medio Blanco Satén mate - wt1332
White Tulip Armario medio Blanco Satén mate - wt1332
White Tulip Armario medio Blanco Satén mate - wt1332
White Tulip Armario medio Blanco Satén mate - wt1332
White Tulip Armario medio Blanco Satén mate - wt1332
    DURAVIT AG

    White Tulip Armario medio Blanco Satén mate - wt1332

    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Bisagra de puerta automática con amortiguación que garantiza un cierre suave
    • Bisagras a la izquierda
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Pared trasera de 8 mm de espesor de tablero de partículas de tres capas revestido por ambos lados, completamente pegado en una ranura para una alta estabilidad
    • Sin tirador para un frente liso
    • Una puerta que se abre hacia la izquierda
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Armario medio, Cantidad de puertas: 1, Posición de la bisagra: Izquierda, Blanco Satén mate, Lacado, Cantidad de estantes de cristal con sistema de soporte de aluminio: 3, Sin tirador, Bisagra automática con amortiguación - WT1332L3636
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-semi-tall-cabinet-wt1332
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosCabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings