Publique sus productos
White Tulip Urinario Blanco Brillante - 281730
White Tulip Urinario Blanco Brillante - 281730
White Tulip Urinario Blanco Brillante - 281730
White Tulip Urinario Blanco Brillante - 281730
    DURAVIT AG

    White Tulip Urinario Blanco Brillante - 281730

    • Descarga mínima necesaria: solo 1 litro
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Urinario, Blanco Brillante, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Succión, Posición de la alimentación: Posterior, Entrada oculta, Incl. set de entrada, Incl. material de fijación, Salida: Horizontal, Incl. bloqueo de olores, Incl. dispersor, Dimensiones de la toma de agua: 1/2" - 2817300000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-urinal-281730
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)16.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures