Publique sus productos
White Tulip Mueble bajo lavabo suspendido Blanco Satén mate - wt4241
White Tulip Mueble bajo lavabo suspendido Blanco Satén mate - wt4241
White Tulip Mueble bajo lavabo suspendido Blanco Satén mate - wt4241
    DURAVIT AG

    White Tulip Mueble bajo lavabo suspendido Blanco Satén mate - wt4241

    • 100 % calidad: cuidadosamente fabricado a mano y totalmente en Alemania utilizando la última tecnología, para alcanzar los más altos estándares de calidad.
    • Cómodo mecanismo de cierre amortiguado: mecanismo de cierre automático suave para un cierre cuidadoso de los cajones
    • El cajón, completamente extensible y con gran capacidad de carga, ofrece mucho espacio de práctico almacenamiento
    • Insensible a la humedad: sin bordes abiertos para proteger contra el agua y la alta humedad
    • Los muebles se abren y se cierran con una suave presión de los dedos (tecnología tip-on)
    • Opcionalmente pueden añadirse elementos interiores de madera maciza de alta calidad para organizar los cajones (nota: integrados de fábrica, no se pueden pedir a posteriori)
    • Sin tirador para un frente liso
    • Viene completamente montado y ajustado
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Mueble bajo lavabo suspendido, Número de cajones grandes: 1, Blanco Satén mate, Lacado, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, Artículos necesarios: Lavabo White Tulip # 236375 - WT424103636
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-vanity-unit-wall-mounted-wt4241
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosVanity units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)684
    • Profundidad (mm)458
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)18.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings